T.C 236 Bevægelig udgave
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Produkttypebetegnelse: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Højre hånds udgave |
4 | Bevægelig udgaver |
55 | Højre hånds udgave |
(2) | |
01 | 1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
(3) | |
uden | Kabelindgang M20 |
ST | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation |
ST-2310 | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.