TESK

TESK

  • metal hus
Produkttypebetegnelse:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardhængsel
LLang hængselhalvdel

(2)
AForindstillet til montering foran
IForindstillet til indendørs montering
UJusterbar koblingsvinkel

(3)
222 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
131 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)

(4)
L1Ledning nede
L2Ledning oppe
ST1Indbygningsstik nede
ST2Indbygningsstik oppe

(5)
3MLedningslængde 3 m (kun til L1 / L2)
5MLedningslængde 5 m (kun til L1 / L2)
10MLedningslængde 10 m (kun til L1 / L2)
20MLedningslængde 20 m (kun til L1 / L2)
30MLedningslængde 30 m (kun til L1 / L2)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

TESK-LA-11L1-3M

Artikelnummer 103005712

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LA-11ST1

Artikelnummer 103005717

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LA-12ST1

Artikelnummer 103005721

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LU-11L1-3M

Artikelnummer 103005732

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LU-12ST1

Artikelnummer 103005737

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-LU-12ST2

Artikelnummer 103005738

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-11L1-3M

Artikelnummer 103005740

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-11ST1

Artikelnummer 103005743

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-12L1-3M

Artikelnummer 103005745

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-12ST1

Artikelnummer 103005747

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SA-12ST2

Artikelnummer 103005748

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESK-SI-11L2-3M

Artikelnummer 103005750

Safety Hinge switch

Til artikkel