TESZ

TESZ

  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Produkttypebetegnelse:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
udenMateriale til hængslet Aluminium
XMateriale til hængslet Rustfrit stål

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 brydekontakt (NC)
1021 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
1102 brydekontakter (NC)
11022 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
11103 brydekontakter (NC)

(4)
udenSkrue terminaler
ST1Stik nede (M12, 8-polet)
ST2Stik oppe (M12, 8-polet)

(5)
udenmed ekstra hængsel
Suden ekstra hængsel

(6)
30Egnet til montering på profilsystemer 30 mm
35Egnet til montering på profilsystemer 35 mm
udenEgnet til montering på profilsystemer 40 mm
45Egnet til montering på profilsystemer 45 mm

(7)
udenKoblingsvinkel bryder (NC) ved 4°
Koblingsvinkel bryder (NC) ved 5°
Koblingsvinkel bryder (NC) ved 8°
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Materiale til hængslet

TESZ1102/8°

Artikelnummer 101209497

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S

Artikelnummer 101029153

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S/30

Artikelnummer 101030509

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S/35

Artikelnummer 101030520

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1102/S/45

Artikelnummer 101030531

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1110/S

Artikelnummer 101029152

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZ1110/S/30

Artikelnummer 101030510

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZR110/S

Artikelnummer 101172007

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZR1102/S

Artikelnummer 101172008

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZR1110/S

Artikelnummer 101172009

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZX1102/S

Artikelnummer 101031672

Safety Hinge switch

Til artikkel

TESZX1110/S

Artikelnummer 101031673

Safety Hinge switch

Til artikkel