TV.S 355
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktuatoraksel kan drejes 360°
Produkttypebetegnelse: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Akselhul ø 8 mm |
10 | Akselhul ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(3) | |
uden | Kabelindgang M20 |
NPT | 1/2" NPT kabelindgang |
ST | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
G24 | med LED (kun tilgængelig til versioner med én NO og én NC kontakt.) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.