schmersal_s_icon.png

SRB200EXi-1A

Artikelnummer: 103037577

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • automatische Reset-Funktion
  • 2 Sicherheitskontakte
  • Geeignet zur Signalverarbeitung von NOT-HALT-Befehlsgeräten, Verriegelungseinrichtungen etc.

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SRB200EXi-1A

Artikelnummer (Bestellnummer)

103037577

EAN (European Article Number)

4030661544939

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

Explosionsschutz-Zonen

2

Explosionsschutz-Kategorie

3G

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Allgemeine Daten

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

266 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der LEDs

5

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stop-Kategorie

0

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, Stop 0, bis

e

Kategorie, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-Wert, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

15 Jahre

Common Cause Failure (CCF), minmum

65

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

121 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -10 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Stromaufnahme

57 mA

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

20 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum

20 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

300 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

AgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

30 Ω

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sicherheits-Sensor

Schutzeinrichtung

NOT-HALT-Taster

Seilzug-Notschalter

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.

Überwachung von 1 Schutzeinrichtung(en) mit je einem magnetischen Sicherheits-Sensor der Reihe BNS

Wird nur ein externes Relais oder Schütz zum Schalten der Last verwendet, kann das System in die Kategorie 3 gem. ISO 13849-1 eingestuft werden, wenn der Fehlerausschluss „Versagen des externen Schützes“ begründet und dokumentiert werden kann, z.B. bei Verwendung eines zuverlässigen, überdimensionierten Schützes. Ein zweites Schütz führt zur Erhöhung der Sicherheit durch redundante Abschaltung der Last.

Zur Absicherung einer Schutzeinrichtung bis zu PL e und Kategorie 4

Der Rückführkreis überwacht die Stellung der Schütze KA und KB.

Automatischer Start: Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch die Einbindung des Rückführkreises an die Klemmen X1/X2. Bei nicht benötigtem Rückführkreis ist dieser durch eine Brücke zu ersetzen.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SRB200EXi-1A
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Beschreibung des Bauteils:Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen und Schutztürüberwachungen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X gemäß 2006/42/EG, Anhang IV gemäß 2014/34/EU und für die ATEX-Zertifizierung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Baumusterprüfbescheinigung:TÜV 22 ATEX 8837 X
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 30. Oktober 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2025, 19:40