Z4V3H 335-11Z-1795
Z4V3H 335-11Z-1795
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
55 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contacts/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
Número de artículo (Nº artículo) |
151096249 |
EAN (European Article Number) |
4030661066165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus CCC |
Propiedades Globales
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Forma de accionamiento según DIN EN 50041 |
A |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Material de la palanca |
Metal |
Peso bruto |
403 g |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Material del rodillo |
Plástico |
Vida mecánica, mínima |
30.000.000 Maniobras |
Velocidad de accionamiento, máxima |
2,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
Par de accionamiento, mínima |
0,3 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
60,6 mm |
Anchura del sensor |
40,5 mm |
Altura del sensor |
134 mm |
Condiciones ambientales
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Cadencia |
5.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado CCC
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Shanghai, 5 de mayo de 2021 |
![]() |
Firma legal Michele Seassaro Director General |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/8/2024 02:21