schmersal_s_icon.png

Z4V3H 335-11Z-1795

Varenummer: 151096249

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Product type description:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller
4V.Basic device for roller lever (without actuator)

(3)
3slim design
215large design

(4)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24with LED

(7)
withoutCable entry M20
M20Cable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
ST-2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

Z4V3H 335-11Z-1795

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

151096249

EAN (European Article Number)

4030661066165

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. DIN EN 50041

A

Materialet for husbelegg

lakkert

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

403 g

Klassifisering

Standarder, forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

30 000 000 bevegelser

Aktueringshastighet, maksikum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

60,6 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

134 mm

Omgivelsesbetingelser

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

koplingsfrekvens

5 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.12.2024, 06:34