Z4V3H 335-11Z-1795
Z4V3H 335-11Z-1795
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
215 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041 e uygun tasarım
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
151096249 |
EAN (European Article Number) |
4030661066165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50041 |
A |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
kaldıraçın malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
403 g |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda hızı, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Aktüatör tork, minimum |
0,3 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
60,6 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
134 mm |
Ortam koşulları
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.12.2024 14:54