Z4V3H 335-11Z-1795
Numer katalogowy:
151096249
Z4V3H 335-11Z-1795
Numer katalogowy:
151096249
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
215 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
151096249 |
EAN (European Article Number) |
4030661066165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041 |
A |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał dźwigni |
Metal |
Ciężar brutto |
403 g |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia z rolką |
Materiał rolki |
Tworzywo |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Szybkość najazdu, maksimum |
2,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Moment aktywujący, minimalne |
0,3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
60,6 mm |
Szerokość czujnika |
40,5 mm |
Wysokość czujnika |
134 mm |
Warunki otoczenia
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłączniki pozycyjne |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Shanghai, 5 maja 2021 |
Prawnie wiążący podpis Michele Seassaro Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.01.2025, 16:46