Z4V3H 335-11Z-1795
Z4V3H 335-11Z-1795
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
55 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contacts/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
Référence d’article (n° de commande) |
151096249 |
EAN (European Article Number) |
4030661066165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50041 |
A |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau du levier |
métal |
Poids brut |
403 g |
Classification
Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
30 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
2,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Couple d'actionnement, min. |
0,3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
60,6 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
134 mm |
Conditions ambiantes
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certification CCC
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/09/2024 08:52