Z4V3H 335-11Z-1795
Artikelnummer:
151096249
Z4V3H 335-11Z-1795
Artikelnummer:
151096249
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
55 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contacts/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
151096249 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661066165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIN EN 50041 |
A |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de hefboom |
Metaal |
Brutogewicht |
403 g |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Max. bedieningssnelheid |
2,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
60,6 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
134 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
CCC certificaat
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring |
Origineel | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Positieschakelaar |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Shanghai, 5. mei 2021 |
Rechtsgeldige handtekening Michele Seassaro Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/08/2024 04:15