schmersal_s_icon.png

Z4V3H 335-11Z-1795

Artikelnummer: 151096249

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Product type description:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
HRoller lever H
10HRod lever 10H
7HRoller lever 7H
1KOffset roller lever 1K
3KAngle roller lever 3K
RMSBrass roller
4V.Basic device for roller lever (without actuator)

(3)
3slim design
215large design

(4)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts (not suitable for safety applications)
01/011 NC contact left / 1 NC contact right
121 NO contact/2 NC contacts
033 NC contact

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts
22722272 Special roller bolt with collar
1183with aluminium rod
1699-1 Exterior stainless steel bolts and clamp

(6)
G24with LED

(7)
withoutCable entry M20
M20Cable entry M20
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)
ST-2310M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.)

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

Z4V3H 335-11Z-1795

Artikelnummer (Bestellnummer)

151096249

EAN (European Article Number)

4030661066165

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Gehäusebauform

Normbauform

Antriebsform gemäß EN 50041

A

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Hebels

Metall

Bruttogewicht

403 g

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2,5 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

60,6 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Höhe des Sensors

134 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 5. Mai 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.12.2024, 21:24