Z4V3H 335-11Z-1795
Z4V3H 335-11Z-1795
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
55 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contacts/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Desenho de acordo EN 50041
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
151096249 |
EAN (European Article Number) |
4030661066165 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
cULus CCC |
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041 |
A |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material da alavanca |
Filme metálico |
Peso bruto |
403 g |
Classificação
Normas, regulamentos |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
30.000.000 comutações |
Velocidade de atuação, máximo |
2,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
torque de atuação, mínimo |
0,3 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
60,6 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
134 mm |
Ambiente
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Certificação CCC
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 18/09/2024 05:08