Z4V3H 335-11Z-1795
Artikelnummer:
151096249
Z4V3H 335-11Z-1795
Artikelnummer:
151096249
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
215 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
151096249 |
EAN (European Article Number) |
4030661066165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Aktuatortype iht. DIN EN 50041 |
A |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Armmateriale |
Metal |
Bruttovægt |
403 g |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Rullemateriale |
Plastik |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
2,5 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
Aktuatormoment, minimum |
0,3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
60,6 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Højde på føler |
134 mm |
Omgivende forhold
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Shanghai, 5. maj 2021 |
Forpligtende underskrift Michele Seassaro Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.10.2024 18.54