M1S 6610-11-K-Z 2,0M
M1S 6610-11-K-Z 2,0M
Descargas
Product type description: M(1) 66(2)0-11-k-z-(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
M1S 6610-11-K-Z 2,0M |
Número de artículo (Nº artículo) |
101083502 |
EAN (European Article Number) |
4030661005973 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la actuador |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Peso bruto |
180 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Telescopic plunger 1S |
Vida mecánica, mínima |
3.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento |
10 N |
Apertura de contactos |
0.35 mm |
Fuerza de retorno, mínima |
1 N |
Velocidad de accionamiento, mínima |
10 mm/min |
Precisión del punto de conmutación a la repetición |
0,05 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
H05VV-F 3x 0,75 mm² |
Nota (sección del cable) |
0.75 mm² |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
1 A |
Elemento de conmutación |
Change-over contact with single break |
Principio de conmutación |
Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes |
Cadencia |
30.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata dorada |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad UKCA
Certificado CCC
Ficha técnica (PDF provisional)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 9/2/2025 18:38