schmersal_s_icon.png

M1S 6610-11-K-Z 2,0M

Numer katalogowy: 101083502

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Product type description:
M(1) 66(2)0-11-k-z-(3)

(1)
Srubber collar
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

M1S 6610-11-K-Z 2,0M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101083502

EAN (European Article Number)

4030661005973

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Materiał aktywatora

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Ciężar brutto

180 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Telescopic plunger 1S

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

3 000 000 operacji

Siła przełączania

10 N

Rozwarcie styków

0.35 mm

Siła wypychająca, minimalne

1 N

Szybkość najazdu, minimalne

10 mm/min

Powtarzalność punktów przełączania

0,05 mm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

2 m

Konektor

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

0.75 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

4 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

1 A

Element przełączający

Change-over contact with single break

Zasada przełączania

Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym

Częstotliwość przełączania

30 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

pozłacane srebro


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.02.2025, 10:36