schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ

Tuotenumero: 101111081

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Kevyiden ja keskipainavien suojusten lukitukseen
  • Sopii erityisesti liukuoviin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ

Tuotenumero (tilausnumero)

101111081

EAN (European Article Number)

4030661100388

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Bruttopaino

35 g

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

jäykkä

Voima, säädettävä arvoon

100 N

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 7.10.2025 0.21