M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB
M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB
Downloads
- Ruuviliitäntä
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101144982 |
EAN (European Article Number) |
4030661135090 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Ohjainpään materiaali |
Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic Screw: Galvanized steel |
Bruttopaino |
35 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Plunger with setting screw |
Mekaaninen elinikä, minimi |
30 000 000 kytkentäalue |
Toimintavoima |
4 N |
Contact opening |
0.5 mm |
Avaimen ulostyöntövoima, minimi |
0,8 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Huomautus (kytkentäaika) |
Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
Schraubanschluss |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP40 |
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2,5 A |
Kytkinosa |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges |
Kytkentäperiaate |
Snap action with self-cleaning contacts |
Värähtelyaika, maksimi |
1,5 ms |
kytkentätaajuus |
30 000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
10 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA Declaration of Conformity
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.2.2025 8.58