M 689-11-1-P4-09 HUB DIFF. GR.
M 689-11-1-P4-09 HUB DIFF. GR.
Downloads
- collegamento a vite
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
Codice |
M 689-11-1-P4-09 HUB DIFF. GR. |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101144982 |
EAN (European Article Number) |
4030661135090 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale dell'azionatore |
Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
|
Peso lordo |
35 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Plunger with setting screw |
Durata meccanica, minimo |
30.000.000 manovre |
Forza di azionamento |
4 N |
Ampiezza apertura contatti |
0.5 mm |
Forza di ritorno, minima |
0,8 N |
Velocità di azionamento, minima |
1 mm/min |
Nota (Tempo di commutazione) |
Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento |
Precisione ripetuta del punto di commutazione |
0,02 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP40 |
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
2 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2,5 A |
Elemento di commutazione |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges |
principio di comando |
Commutazione rapida con contatto autopulente |
Durata rimbalzo, massimo |
1,5 ms |
Frequenza di commutazione |
30.000 /h |
Tempo di commutazione, massimo |
10 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Dichiarazione di conformità UE
Dichiarazione di conformità UKCA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/02/2025, 04:41