M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB
M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB
Downloads
- Skruvkoppling
- Plasthus
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101144982 |
EAN (European Article Number) |
4030661135090 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Aktiveringsorganets material |
Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
|
Bruttovikt |
35 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Plunger with setting screw |
Mekanisk livslängd, minimum |
30 000 000 kopplingar |
Aktiveringskraft |
4 N |
Contact opening |
0.5 mm |
Återfjädringskraft, minimum |
0,8 N |
Aktiveringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Notera (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP40 |
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
2 |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2,5 A |
Kopplingsdon |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges |
Kopplingsprincip |
Momentkontakter med självrensande kontakter |
Kontaktstudslängd, maximum |
1,5 ms |
kopplingsfrekvens |
30 000 /h |
Kontaktomslagstid, maximum |
10 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
EU-försäkran om överensstämmelse
UKCA Declaration of Conformity
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-02-08 04:14