schmersal_s_icon.png

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Número de artículo: 101144982

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Racor roscado
  • Caja de termoplástico

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Número de artículo (Nº artículo)

101144982

EAN (European Article Number)

4030661135090

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Material de la caja

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Material de la actuador

Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel

Peso bruto

35 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos NC

1

Cantidad de contactos NA

1

Datos mecánicos

Actuador

Plunger with setting screw

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Fuerza de accionamiento

4 N

Apertura de contactos

0.5 mm

Fuerza de retorno, mínima

0,8 N

Velocidad de accionamiento, mínima

1 mm/min

Nota (tiempo de conmutación)

Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento

Precisión del punto de conmutación a la repetición

0,02 mm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conexionado por tornillos

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Condiciones ambientales

Protección

IP40

Grado de protección de la carcasa

IP40

Grado de protección de los terminales y/o conexiones

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 V

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Grado de polución según VDE 0100

2

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

6 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2,5 A

Elemento de conmutación

Change-over contact with double break with two separated contact bridges

Principio de conmutación

Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes

Duración de rebotes, máxima

1,5 ms

Cadencia

30.000 /h

Tiempo de conmutación, máximo

10 ms

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Filtro de idiomas

Declaración de conformidad UKCA

Descargar la versión actual de Adobe Reader


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/2/2025 4:17