M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB
M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB
Downloads
- połączenie śrubowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101144982 |
EAN (European Article Number) |
4030661135090 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Właściwości ogólne
Normy |
IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał aktywatora |
Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic Screw: Galvanized steel |
Ciężar brutto |
35 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
1 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Plunger with setting screw |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 000 operacji |
Siła przełączania |
4 N |
Rozwarcie styków |
0.5 mm |
Siła wypychająca, minimalne |
0,8 N |
Szybkość najazdu, minimalne |
1 mm/min |
Uwaga (Czas przełączenia) |
Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji |
Powtarzalność punktów przełączania |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączy |
Schraubanschluss |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP40 |
Stopień ochrony obudowy |
IP40 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
2 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2,5 A |
Element przełączający |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges |
Zasada przełączania |
Snap action with self-cleaning contacts |
Czas przełączania, maksimum |
1,5 ms |
Częstotliwość przełączania |
30 000 /h |
Czas przełączania, maksimum |
10 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Deklaracja zgodności WE
Deklaracja zgodności UKCA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.02.2025, 08:47