M 689-11-1-P4-09 GR. COURSE DIFF.
M 689-11-1-P4-09 GR. COURSE DIFF.
Téléchargements
- Raccord fileté
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
M 689-11-1-P4-09 GR. COURSE DIFF. |
Référence d’article (n° de commande) |
101144982 |
EAN (European Article Number) |
4030661135090 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du actionneur |
Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
|
Poids brut |
35 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Plunger with setting screw |
Durée de vie mécanique, min. |
30 000 000 manœuvres |
Force d'actionnement |
4 N |
Course d'ouverture des contacts |
0.5 mm |
Force d'éjection, min. |
0,8 N |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Répétabilité du point de commutation |
0,02 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Bornes à vis |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP40 |
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
2 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
6 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2,5 A |
Elément de commutation |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Temps de rebondissement, max. |
1,5 ms |
Fréquence de manœuvres |
30 000 /h |
Temps de commutation, max. |
10 ms |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Déclaration de conformité UKCA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08.02.2025 05:57