schmersal_s_icon.png

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

项目编号: 101144982

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 螺丝连接
  • 热塑外壳

订货数据

型号

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

商品编号(订购编号)

101144982

EAN(欧洲商品编号)

4030661135090

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

操动件材质

Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel

毛重

35 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

1

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

机械参数

执行元件

Plunger with setting screw

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动力

4 N

接触窗口

0.5 mm

喷射力,最小

0.8 N

操动速度,最小

1 mm/min

备注(切换时间)

符合操动速度的切换时间

开关点的重复精度

0.02 mm

机械参数 - 连接技术

端子命名

Schraubanschluss

电缆截面,最大

2.5 mm²

环境条件

防护等级

IP40

外壳防护等级

IP40

夹子或端子的保护等级

IP00

工作环境温度

-30 ... +120 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 V

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

污染等级

2

电气参数

热测试电流

6 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

2.5 A

开关元件

Change-over contact with double break with two separated contact bridges

开关原理

自洁式压力触点

回弹时间,最大

1.5 ms

开关频率

30,000 /h

切换时间,最大

10 ms

触点材料,电气


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/8 上午6:54