schmersal_s_icon.png

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Varenummer: 101144982

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Skrueforbindelse
  • Plast bryterhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101144982

EAN (European Article Number)

4030661135090

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for aktivator

Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel

Bruttovekt

35 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Mekaniske data

Betjeningselement

Plunger with setting screw

Mekanisk levetid, minimum

30 000 000 bevegelser

Aktiviseringskraft

4 N

Contact opening

0.5 mm

Tilbakefjæringskraft, minimum

0,8 N

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP40

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

2

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

Change-over contact with double break with two separated contact bridges

Bryteprinsipp

Snappfeste med selvrensende kontakt

Prelltid, maksimum

1,5 ms

koplingsfrekvens

30 000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

10 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

UKCA Declaration of Conformity

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.02.2025, 04:23