schmersal_s_icon.png

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Artikelnummer: 101144982

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Schraubanschluss
  • Kunststoffgehäuse

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-HUB

Artikelnummer (Bestellnummer)

101144982

EAN (European Article Number)

4030661135090

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Vorschriften

IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Betätigers

Druckbolzen: Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast Schraube: Stahl verzinkt

Bruttogewicht

35 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Druckbolzen mit Einstellschraube

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft

4 N

Kontaktöffnungsweite

0,5 mm

Rückstellkraft, minimum

0,8 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Schaltpunktwiederholgenauigkeit

0,02 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussbezeichnung

Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP40

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP00

Umgebungstemperatur

-30 ... +120 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Schaltelement

Wechsler mit Doppelunterbrechung mit zwei getrennten Kontaktbrücken

Schaltprinzip

Sprungschaltung mit Reibkontakten

Prelldauer, maximum

1,5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

30.000 /h

Umschaltzeit, maximum

10 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sprachfilter

UKCA Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.02.2025, 09:52