schmersal_s_icon.png

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-ハブ

品番: 101144982

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ネジ端子式
  • 熱可塑性樹脂性ケース

注文データ

Product type description

M 689-11-1-P4-09 GR. DIFF.-ハブ

部品番号(注文番号)

101144982

EAN(欧州部品番号)

4030661135090

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

アクチュエーターの材質

Plunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel

総重量

35 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

Plunger with setting screw

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

作動力

4 N

Contact opening

0.5 mm

排出力、最小

0.8 N

作動速度、最小

1 mm/min

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

Repeat accuracy of switching points

0.02 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

環境条件

保護等級

IP40

ハウジングの保護等級

IP40

クリップまたは端子の保護等級

IP00

使用周囲温度

-30 ... +120 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

汚染度

2

電気的データ

熱試験電流

6 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2.5 A

スイッチ素子

Change-over contact with double break with two separated contact bridges

スイッチ原理

セルフクリーニング接点によるスナップアクション

バウンス時間、最大

1.5 ms

開閉頻度

30,000 /h

切り替え時間、最大

10 ms

接点材質、電気的

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/08 4:46