RS656-Z22-DS
RS656-Z22-DS
Product type description: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Grey cast iron, painted |
6 | thermosetting resin |
(2) | |
G024 | Indicator lamp 24 VDC, red |
G115 | Indicator lamp 115 VAC, red |
G230 | Indicator lamp 230 VAC, red |
(3) | |
without | Standard version (without Dupline® input module) |
DS | With integrated Dupline® input module |
- Muovikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Keskitetyt liitynnät
- mekaaniset kytkentätilan osoitin
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RS656-Z22-DS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
153031619 |
EAN (European Article Number) |
4030661533032 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kotelon materiaali |
paineensäätö muovi |
Kannen materiaali |
paineensäätö muovi |
Vaijerin pituus, maksimi |
100 m |
Bruttopaino |
2.830 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi N300 |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Actuation direction |
Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
2 x M25 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Jousiliitin |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², taipuisa |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
300 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated operating voltage |
230 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat
Feldbus Protokoll |
DuplineSafe |
Sähköiset tiedot - Dupline
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Cable section, minimum |
0.2 mm², rigid 0.25 mm², flexible |
Cable section, maximum |
2.5 mm², flexible 4 mm², rigid |
Sähköiset tiedot - DuplineSafe
Rated operating voltage |
8,4 VDC |
Current consumption |
1 mA |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Köysihätäpysäyttimet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kokoonpanoesimerkki
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RS655 / RS656 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications (1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
1) EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 EN 620:2021 EN ISO 13849-1:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 22, 2024 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.10.2025 13.55