schmersal_s_icon.png

RS656-Z22-G024

Tuotenumero: 153031615

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Grey cast iron, painted
6thermosetting resin

(2)
G024Indicator lamp 24 VDC, red
G115Indicator lamp 115 VAC, red
G230Indicator lamp 230 VAC, red

(3)
withoutStandard version (without Dupline® input module)
DSWith integrated Dupline® input module
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Köysikatkon tunnistus
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Keskitetyt liitynnät
  • mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

RS656-Z22-G024

Tuotenumero (tilausnumero)

153031615

EAN (European Article Number)

4030661533001

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN 620

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Kotelon materiaali

paineensäätö muovi

Kannen materiaali

paineensäätö muovi

Vaijerin pituus, maksimi

100 m

Bruttopaino

2 775 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Merkkilamppu

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

100 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi N300

Mekaaninen elinikä, minimi

100 000 kytkentäalue

Actuation direction

Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

2 x M25 x 1,5

Pistokeliitin

Jousiliitin

Kaapelikoko, minimi

0,5 mm², taipuisa

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm², taipuisa

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

Ambient temperature

-40 ... +70 °C

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

300 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

3 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

3 A

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Köysihätäpysäyttimet

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: HDS

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RS655 / RS656
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications
(1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 1) EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
EN 620:2021
EN ISO 13849-1:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, August 22, 2024
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.5.2025 5.01