![ZQ 900](/upload/orig/10/00/23/09/PHO_PRO_CAT_kzq90f08_SALL_AOF_V2.png)
ZQ 900
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
Tuotekuvaus: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
13 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
04 | 4 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | ilman hätäpysäytyspainikkeita |
N | hätäpysäytyspainikkeilla |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Turvakoskettimien lukumäärä
Järjestelmäkomponentit
Accessories
![INDICATOR LAMP G24 -M20](/upload/thumb/10/00/20/82/1000208219.jpg)
INDICATOR LAMP G24 -M20
- punainen LED ja vihreä LED
- ruuvattavissa kaapeliläpivientiin M 20 x 1,5
- valkoinen linssi (kirkas)
![ACC-IL-G24-M20-OR](/upload/thumb/10/00/20/82/1000208219.jpg)
ACC-IL-G24-M20-OR
- oranssi LED, valkoinen linssi (kirkas)
- ruuvattavissa kaapeliläpivientiin M 20 x 1,5