235 Leva oscillante con rotella 12H

235 Leva oscillante con rotella 12H

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
Codice:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
ZGuarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento

(6)
M16Passacavo M16
senzaPassacavo M20
IDtecnica di taglio a blocco
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(7)
2574Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale)

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Velocità di azionamento, minima

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

TV12H 235-11ZUE

Codice prodotto 101145036

Position switch with safety function

TV12H235-20Z-M20

Codice prodotto 151091580

Position switch with safety function

TV12H 235-02Z-M20

Codice prodotto 151164027

Position switch with safety function

TV12H 235-11Z-M20

Codice prodotto 151161597

Position switch with safety function

TV12H 235-20ZH

Codice prodotto 151145052

Position switch with safety function

TV12H 235-20Z-RMS

Codice prodotto 153011481

ZV12H 235-11ZZ

Codice prodotto 151095086

Vai all'articolo

ZV12H 235-11Z-M20

Codice prodotto 151164475

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZV12H 235-11Z-M20-RMS

Codice prodotto 151172584

Position switch with safety function

ZV12H 235-11ZZ-1637

Codice prodotto 151188778

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZV12H 235-11ZZ-RMS

Codice prodotto 151182070

Position switch with safety function

ZV12H235-02Z-M20

Codice prodotto 151145050

Position switch with safety function