236 Pistone con rotella con fissaggio centrale 4R

236 Pistone con rotella con fissaggio centrale 4R

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDtecnica di taglio a blocco
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Grado di protezione

Velocità di azionamento, minima

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

T4R 236-20Z

Codice prodotto 151112899

Position switch with safety function

T4R 236-02Z

Codice prodotto 151112900

Position switch with safety function

Z4R 236-11Z-M20

Codice prodotto 151168294

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z4R 236-02Z

Codice prodotto 151152881

Position switch with safety function

T4R 236-11Z-M20

Codice prodotto 101167799

Position switch with safety function

T4R 236-11ZUE

Codice prodotto 101145076

Position switch with safety function

T4R 236-02Z-M16-1637

Codice prodotto 151120584

Position switch with safety function

T4R 236-20Z-M16-1637

Codice prodotto 151123958

Position switch with safety function