236 Pistone con rotella R

236 Pistone con rotella R

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDtecnica di taglio a blocco
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Grado di protezione

Velocità di azionamento, minima

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

TR 236-20Z

Codice prodotto 151092304

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 236-11Z-M20

Codice prodotto 151153302

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 236-11Z-3033

Codice prodotto 103034385

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 236-20ZH

Codice prodotto 151145062

Position switch with safety function

TR 236-02Z-ID

Codice prodotto 101179825

Position switch with safety function

TR 236-02Z-1894

Codice prodotto 153025090

Position switch with safety function

TR 236-02Z-M20-1297

Codice prodotto 151164041

Position switch with safety function

TR 236-11Z-M16

Codice prodotto 151160156

Position switch with safety function

TR 236-11Z-U90

Codice prodotto 151116360

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZR 236-02Z-M20

Codice prodotto 151161682

Position switch with safety function

ZR 236-11Z-M20

Codice prodotto 101153241

Position switch with safety function

ZR 236-11Z-U90-1297

Codice prodotto 101098890

Position switch with safety function