332 Pistone con rotella r

332 Pistone con rotella r

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Elevata apertura dei contatti
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Contatti d'argento massiccio dorati
  • Memoria magnetica con sistema a scatto
  • Sistema di contatti separato dal sistema di scatto, punto di commutazione costante, indipendente dal consumo dei contatti
  • Design sec. EN 50041
Codice:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H

(2)
senzaPassacavo M20
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
PG13,5Passacavo a vite PG 13,5 mm

(3)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Grado di protezione

ZR 332-11Y-M20

Codice prodotto 131150435

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZR 332-11Y-ST

Codice prodotto 131205646

Position switch with safety function

ZR 332-11Y

Codice prodotto 131054557

Position switch with safety function