335 Leva oscillante ad asta 10H

335 Leva oscillante ad asta 10H

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
Codice:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

Temperatura ambiente, massima

Temperatura ambiente, minima

TV10H 335-01/01Z

Codice prodotto 151084120

Position switch with safety function

T4V10H 335-11Z-M20

Codice prodotto 151169789

Position switch with safety function

T4V10H 335-02Z

Codice prodotto 151082579

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4V10H335-12Z-M20

Codice prodotto 151147376

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z4V10H 335-02Z-M20

Codice prodotto 151172111

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4V10H 335-12ZUE

Codice prodotto 101148276

Position switch with safety function

T4V10H 335-20Z

Codice prodotto 101082578

Position switch with safety function

T4V10H 335-20ZH

Codice prodotto 101082558

Position switch with safety function

Z4V10H 335-11Z-M20

Codice prodotto 101162579

Position switch with safety function

Z4V10H 335-11Z-M20-1699-1

Codice prodotto 151164829

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z4V10H335-11Z-1183

Codice prodotto 151085316

Position switch with safety function

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

Codice prodotto 101209314

Position switch with safety function