AZM 161-STS30-01
AZM 161-STS30-01
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
- Impiegabile fino a 110° C
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 161-STS30-01 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101175171 |
EAN (European Article Number) |
4030661304458 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio |
Materiale della piastra di montaggio |
steel |
Peso lordo |
1.950 g |
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanico |
Sì |
Dati meccanici
Apertura porta |
Destra |
Forza di sicurezza |
15.000 N |
Montaggio azionatore |
Interno |
Fornitura
Fornitura |
Con maniglia antipanico The door latch is not included in the scope of delivery |
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Fornitura del materiale di montaggio |
Piastra di montaggio per finecorsa di sicurezza |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per inserimenti dell' azionatore all' interno si necessita della piastra di montaggio MP TG-01 per fissare la maniglia sul profilo. |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14/05/2024, 15:26