• Modulo di sicurezza programmabile
  • Controllo logica sicuro e con certificato di collaudo secondo Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Collegamento per tutti i più comuni tipi di dispositivi di sicurezza fino a PL e secondo ISO 13849-1
  • Possibilità di espansione modulare con fino a 272 ingressi/uscite
  • Uscite sicure a semiconduttore a commutazione p a 2 A, commutabili in uscite a semiconduttore sicure con commutazione p/n
  • sec. EN 61800-5-2 ()
  • Modulo di comunicazione universale:
  • supporta i sistemi bus di campo standard, inclusi i protocolli di sicurezza con un solo hardware
  • Impostazione e reimpostazione dei protocolli bus di campo tramite software
  • Comunicazione IO remota sicura
  • Sostituisce fino a 8 relè di sicurezza, fino a PL e / SIL 3
  • Parametrizzazione semplice e flessibile
  • Nessuna necessità di conoscenze di programmazione
  • 18 ingressi sicuri per il monitoraggio ridondante di tutti i comuni sensori di sicurezza
  • 4 uscite sicure a semiconduttore
  • 2 uscite relè sicure
  • 4 uscite di segnalazione opzionali
  • Messaggi di errore e di stato con testo in chiaro
  • Navigazione a menu multilingue su display a colori