• Custodia di metallo
  • 2 Contatti
  • Custodia di metallo
  • Versione robusta
  • Custodia di metallo
  • 2 Contatti
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( disp. di base)
  • Adatto per impieghi pesanti
  • Custodia in ghisa,
  • Parti esterne in acciaio inossidabile
  • 2 angoli di commutazione (preallarme e disinserzione)
  • Piattaforma con diverse unità funzionali
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Regolazione del punto di commutazione
  • Simmetria grazie all'albero dentato disposto centralmente
  • Morsettiera di collegamento centrale