PS226 offset roller lever K200

PS226 offset roller lever K200

  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 2 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50047
  • Disponibile con LED
Codice:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
senzaversione non EX
EXGradi di protezione antideflagrante Ex d e t, fino a zona 1/21
EXIGradi di protezione antideflagrante Ex i e t, fino a zona 1/21

(2)
215Custodia di metallo
216Custodia in plastica
226Custodia in plastica con 2 passacavi

(3)
senzaforo con scanalatura (standard)
LForo trasversale

(4)
Z11Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC
Z02Azionamento rapido 2 contatti NC
Z12Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC
Z11RAzionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco
Z01RAzionamento rapido 1 contatto NA con blocco
Z02RAzionamento rapido 2 contatti NC con blocco
T11Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02Azionamento lento 2 contatti NC
T20Azionamento lento 2 contatti NO
T12Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC
T21Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC
T03Azionamento lento 3 contatti NC
T11UECommutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02HAzionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC
T11KAzionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC, corsa breve
T10Azionamento lento 1 contatto (NO)
T02KAzionamento lento 2 contatti NO, corsa breve
T20HAzionamento lento 2 contatti NO contatti differiti

(5)
senzaContatti argentati (standard)
A1Contatti dorati 0,3 μm
A2Contatti dorati 1,0 μm
A3Contatti dorati 3,0 μm

(6)
senzaNessuna segnalazione di stato (standard)
GSegnalazione dello stato integrato

(7)
senzaPassacavo M20
M16Passacavo M16
STConnettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto
STRConnettore maschio incorporato M12, a destra
STLConnettore maschio incorporato M12, a sinistra
STMConnettore maschio incorporato M12, metallo

(8)
S200Pistone S200 Ø 6 mm
S210Pistone Ø 8,6 mm
S211Pistone Ø 10,3 mm
S221Pistone Ø 9,8 mm
R200Pistone a rotella R200
R201Pistone con rotella - rotella in acciaio inox Ø 9,5mm
R210Pistone a rotella - rotella in plastica Ø 12 mm
K201Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5 mm - Ø 14 mm
K211Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5 mm - Ø 14 mm
K220Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Leva angolare - rotella in plastica Ø 14 mm
K231Leva con rotella - rotella in acciaio inox Ø 14 mm (standard)
K240Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso destra
K250Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso sinistra
H200Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm
H202Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm
H230Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm
H232Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm
H236Leva oscillante con rotella - rotella in gomma Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm
N200Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
N201Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in acciaio inox Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
N202Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in ottone Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
N206Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in gomma Ø 50 mm - larghezza 16 mm
N210Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 5 mm - curva
N280Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 5 mm
J200Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm
J201Leva oscillante ad asta - acciaio inox - 200mm -Ø 6mm
J203Leva oscillante ad asta - alluminio - 200mm -Ø 6mm
F230Asta a molla - acciaio inox - 150.4 mm
F231Asta a molla - acciaio inox - 70.2 mm
A200Azionatore speciale pistone sorveglianza valvole

(9)
senzaNessuna rotazione castelletto (standard)
U1Rotazione castelletto 45°
U2Rotazione castelletto 90°
U3Rotazione castelletto 135°
U4Rotazione castelletto 180°
U5Rotazione castelletto 225°
U6Rotazione castelletto 275°
U7Rotazione castelletto 315°

(10)
senzaNessuna rotazione della leva (standard)
X1Rotazione della leva 15°
X2Rotazione della leva 30°
X3Rotazione della leva 45°
X4Rotazione della leva 60°
X5Rotazione della leva 75°
X6Rotazione della leva 90°
X7Rotazione della leva 105°
X8Rotazione della leva 120°
X9Rotazione della leva 135°
X10Rotazione della leva 150°
X11Rotazione della leva 165°
X12Rotazione della leva 180°
X13Rotazione della leva 195°
X14Rotazione della leva 210°
X15Rotazione della leva 225°
X16Rotazione della leva 240°
X17Rotazione della leva 255°
X18Rotazione della leva 270°
X19Rotazione della leva 285°
X20Rotazione della leva 300°
X21Rotazione della leva 315°
X22Rotazione della leva 330°
X23Rotazione della leva 345°

(11)
senzaRotella esterna (standard)
IRotella interna

(12)
senza-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
senzaZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

PS226-T11-K200

Codice prodotto 103015079

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS226-T12-K200

Codice prodotto 103015080

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS226-Z11-K200

Codice prodotto 103015054

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS226-Z12-K200

Codice prodotto 103015055

Position switch with safety function

Vai all'articolo