SLC 420

SLC 420

  • Grado di protezione IP67
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 14, 30 e 50 mm
  • Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1770 mm
Codice:

SLC 420-E/R(1)-(2)-RFB-(3)(4)


(1)
0170Altezza del campo protettivo 170 mm
0250Altezza del campo protettivo 250 mm
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm, (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)

(2)
14Risoluzione 14 mm
30Risoluzione 30 mm
50Risoluzione 50 mm

(3)
senzastandard
Mmaster
SSlave (solo per altezza del campo protettivo da 170 mm a 650 mm)

(4)
senzaPortata 0,3 m ... 7 m (solo per risoluzione 14 mm)
senzaPortata 0,3 m ... 10 m (solo per risoluzione 30 mm, 50 mm)
HPortata 0,3 m ... 18 m (solo per risoluzione 30 mm)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

SLC 420-E/R0170-14-RFB

Codice prodotto 101206826

Safety light curtain

SLC 420-E/R0170-14-RFBS

Codice prodotto 101206860

Safety light curtain

SLC 420-E/R0170-30-RFB

Codice prodotto 101206676

Safety light curtain

SLC 420-E/R0170-30-RFBH

Codice prodotto 101207209

Safety light curtain

SLC 420-E/R0170-30-RFBS

Codice prodotto 101206718

Safety light curtain

SLC 420-E/R0170-50-RFB

Codice prodotto 101207062

Safety light curtain

SLC 420-E/R0250-14-RFB

Codice prodotto 101206827

Safety light curtain

SLC 420-E/R0250-14-RFBM

Codice prodotto 101206844

Safety light curtain

SLC 420-E/R0250-14-RFBS

Codice prodotto 101206861

Safety light curtain

SLC 420-E/R0250-30-RFBH

Codice prodotto 101207210

Safety light curtain

SLC 420-E/R0330-14-RFB

Codice prodotto 101206828

Safety light curtain

SLC 420-E/R0330-14-RFBS

Codice prodotto 101206862

Safety light curtain