Le soluzioni di sistema di Schmersal per la sicurezza funzionale sono adattabili individualmente, facili e sicure da installare e riducono al minimo la spesa di cablaggio.
La nuova Safety Fieldbox con interfaccia PROFINET / PROFIsafe come semplice soluzione plug&play consente un alto grado di flessibilità: possono essere collegati tutti i tipi comuni di dispositivi di commutazione di sicurezza.
Schmersal offre una vasta gamma di interruttori di sicurezza con interfaccia integrata AS-Interface Safety at Work, che possono essere facilmente interconnessi attraverso questo sistema bus sicuro. Il sistema wireless Sistema AS-i è molto flessibile perché la configurazione può essere facilmente modificata anche su macchine esistenti.
L' SD-Bus (SD = diagnostica seriale) consente soluzioni di sicurezza efficienti in termini di costi. Con l'aiuto dell'interfaccia SD, possono essere implementate configurazioni miste di sensori e ritenute di sicurezza. I dati diagnostici dei dispositivi di sicurezza collegati in serie vengono trasmessi a un sistema di controllo di livello superiore. Il sistema SD-Bus contribuisce alla realizzazione di concetti di manutenzione predittiva.
Molti degli apparecchi Ex sono idonei per l'impiego in applicazioni di sicurezza secondo la norma ISO 13849-1.
The aim is to develop and implement the objectively best possible safety solution for the individual application - true to the slogan: excellence in safety.