S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
品番:
101209970
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
品番:
101209970
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- はんだ接続
注文データ
Product type description |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
部品番号(注文番号) |
101209970 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661384870 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
一般データ
バージョン |
ストレート |
ハウジング 材質 |
金属フィルム |
ハウジングの色 |
クロムめっき |
総重量 |
80 g |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
はんだ付けされたラグ接続 |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
1 mm2 |
環境条件
保護等級 |
IP68 |
電気的データ
Rated operating voltage |
300 VAC |
動作電流 |
2,000 mA |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 15:42