SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Oprogramowanie asimon jest narzędziem do konfiguracji i rozruchu urządzeń bezpieczeństwa interfejsu AS-i.
- Kabel do pobierania ASM-DC1
- Kabel konfiguracyjny ASM-KC1
- Pobieranie oprogramowania
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SET ASM-SWP |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i |
0.3 |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Zestaw startowy ASM: Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki z dokumentacją on-line na płycie CD-ROM, kabel do konfiguracji i przesyłu danych |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
W celu połączenia różnych bezpiecznych urządzeń podległych AS-Interface SaW w module monitorującym bezpieczeństwo jest przechowywana biblioteka symboli uporządkowana według modułów i moduły funkcyjne. Podczas tworzenia bezpiecznej aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” zostanie wywołana wybrana funkcjonalność, sparametryzowana i przyporządkowana do odpowiednich ścieżek aktywujących w module monitorującym bezpieczeństwo. Następnie można przetestować aplikację bezpieczeństwa z podłączoną siecią AS-Interface i bezpiecznymi urządzeniami podległymi AS-Interface i sprawdzić, monitorując na komputerze. Następujące funkcje są dostępne dzięki oprogramowaniu asimon: 1. Konfiguracja urządzeń bezpieczeństwa 2. Konfiguracja modułów startu 3. Konfiguracja bramek logicznych (AND, OR, RS Flip-Flop) 4. Konfiguracja pętli zwrotnych 5. Konfiguracja zasad działania 6. Konfiguracja modułów systemowych 7. Wydruk Protokołu konfiguracji 8. Asimon może być używany zarówno w trybie offline jak i online w czasie opracowywania i rozwoju projektu. Pliki konfiguracyjne mogą być zapisywane i ładowane wg potrzeb. |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.05.2024, 05:39