M2S 6610-11-K-Z 5,0M
M2S 6610-11-K-Z 5,0M
Downloads
Product type description: M(1) 66(2)0-11-k-z-(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
M2S 6610-11-K-Z 5,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101096473 |
EAN (European Article Number) |
4030661268545 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, aktüatör |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Brüt ağırlık |
365 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
1 |
Perde sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Telescopic plunger 2S |
Mekanik ömür, minimum |
3.000.000 operasyon sayısı |
Hareket ettirici kuvvet |
10 N |
Contact opening |
0.35 mm |
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N} |
1 N |
Kumanda hızı, minimum |
10 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Konektör, konektör |
H05VV-F 3x 0,75 mm² |
Note |
0.75 mm² |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
1 A |
Anahtarlama elemanı |
Change-over contact with single break |
Anahtarlama prensibi |
Kendini temizleyen kontağı ile sustalı |
Anahtarlama frekansı |
30.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
AB Uygunluk Beyanı
UKCA Declaration of Conformity
CCC sertifikasyonu
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 9.02.2025 19:30