M2S 6610-11-K-Z 5,0M
Artikelnummer:
101096473
M2S 6610-11-K-Z 5,0M
Artikelnummer:
101096473
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Product type description: M(1) 66(2)0-11-k-z-(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Kunstof hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
M2S 6610-11-K-Z 5,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101096473 |
EAN (European Article Number) |
4030661268545 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til aktuatoren |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
365 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Telescopic plunger 2S |
Mekanisk levetid, minimum |
3.000.000 koblinger |
Aktuator kraft |
10 N |
Kontakt åbning |
0.35 mm |
Udslyngnings kraft, minimum |
1 N |
Aktiveringshastighed, minimum |
10 mm/min |
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne |
0,05 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
5 m |
Terminalbetegnelser |
H05VV-F 3x 0,75 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
0.75 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
1 A |
Koblingselement |
Change-over contact with single break |
Koblingsprincip |
Snap action with self-cleaning contacts |
Koblingsfrekvens |
30.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
guldbelagt sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.02.2025 09.58