schmersal_s_icon.png

M2S 6610-11-K-Z 5,0M

项目编号: 101096473

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:
M(1) 66(2)0-11-k-z-(3)

(1)
Srubber collar
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
非法兰连接
0使用法兰连接

(3)
U与带有穿过开关轴的滚轮(仅适用于 2R)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳

订货数据

型号

M2S 6610-11-K-Z 5,0M

商品编号(订购编号)

101096473

EAN(欧洲商品编号)

4030661268545

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

操动件材质

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

毛重

365 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

1

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

机械参数

执行元件

Telescopic plunger 2S

机械寿命,最少

3,000,000 操作

操动力

10 N

接触窗口

.35 mm

喷射力,最小

1 N

操动速度,最小

10 mm/min

开关点的重复精度

0.05 mm

机械参数 - 连接技术

线缆长度

5 m

连接器

H05VV-F 3x 0,75 mm²

注(电缆截面)

0.75 mm²

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 V

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

热测试电流

4 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

1 A

开关元件

Change-over contact with single break

开关原理

自洁式压力触点

开关频率

30,000 /h

触点材料,电气

银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/2/9 下午7:32