schmersal_s_icon.png

T 6881-11-1-2499

Ürün numarası: 101181163

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • vidalı veya yüksüklü terminaller
  • Termoplastik muhafaza

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

T 6881-11-1-2499

Ürün numarası (sipariş numarası)

101181163

EAN (European Article Number)

4030661315195

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Malzeme, aktüatör

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Brüt ağırlık

2 g

Genel veriler - Özellikler

Açıcıların sayısı

1

Perde sayısı

1

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Piston

Mekanik ömür, minimum

30.000.000 operasyon sayısı

Hareket ettirici kuvvet

7 N

Contact opening

2 x 3 mm

Kumanda hızı

60 mm/min

Kumanda hızı, minimum

60 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida terminalleri

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP40

Mahfaza koruma türü

IP40

Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

2

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2,5 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

6 A

Anahtarlama elemanı

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Geri gelme süresi, maximum

3 ms

Anahtarlama frekansı

3.000 /h

Değiştirme süresi, maximum

5 ms

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Switch hareket şeması


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 8.02.2025 13:23