schmersal_s_icon.png

T 6881-11-1-2499

Numer katalogowy: 101181163

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Wolnoprzełączające
  • przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

T 6881-11-1-2499

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101181163

EAN (European Article Number)

4030661315195

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Normy

IEC 60947-5-1

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Materiał aktywatora

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Ciężar brutto

2 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Trzpień ruchomy

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

30 000 000 operacji

Siła przełączania

7 N

Rozwarcie styków

2x 3 mm

Szybkość najazdu

60 mm/min

Szybkość najazdu, minimalne

60 mm/min

Powtarzalność punktów przełączania

0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Oznaczenia przyłączy

Schraubanschluss

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP40

Stopień ochrony obudowy

IP40

Stopień ochrony zacisków lub przyłączy

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

2

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2,5 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

6 A

Element przełączający

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Czas przełączania, maksimum

3 ms

Częstotliwość przełączania

3 000 /h

Czas przełączania, maksimum

5 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Diagram ruchu wyłącznika


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.02.2025, 23:01