schmersal_s_icon.png

T 6881-11-1-2499

Codice prodotto: 101181163

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Collegamento a vite oppure piatto ad innesto
  • Custodia in plastica

Dati per l'ordine

Codice

T 6881-11-1-2499

Codice articolo (codice d'ordine)

101181163

EAN (European Article Number)

4030661315195

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

materiale dell'azionatore

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Peso lordo

2 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Pistone

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Forza di azionamento

7 N

Ampiezza apertura contatti

2x 3 mm

Velocità di azionamento

60 mm/min

Velocità di azionamento, minima

60 mm/min

Precisione ripetuta del punto di commutazione

0,02 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Identificazione dei collegamenti

Schraubanschluss

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP40

Grado di protezione della custodia

IP40

Grado di protezione di morsetti o collegamenti

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

2

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2,5 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

6 A

Elemento di commutazione

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

principio di comando

Commutazione lenta

Durata rimbalzo, massimo

3 ms

Frequenza di commutazione

3.000 /h

Tempo di commutazione, massimo

5 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Diagramma della corsa di azionamento


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 01/02/2025, 19:53