ZS 232-02-I-2888
项目编号:
133033074
- 电镀分离式触点桥
- 螺丝连接
- 热塑外壳
订货数据
型号 |
ZS 232-02-I-2888 |
商品编号(订购编号) |
133033074 |
EAN(欧洲商品编号) |
8905236100345 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
外壳材料 |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
直杆材料 |
Stainless steel (V2A) |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
2 |
机械参数
执行元件 |
直杆 |
机械寿命,最少 |
20,000,000 操作 |
操动力 |
9 N |
接触窗口 |
2 x 2 mm |
操动速度 |
10 mm/min |
备注(切换时间) |
符合操动速度的切换时间 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
环境条件
防护等级 |
IP40 |
工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
污染等级 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关原理 |
自洁式压力触点 |
回弹时间,最大 |
3 ms |
开关频率 |
5,000 /h |
切换时间,最大 |
5 ms |
触点材料,电气 |
Silver (AgNi 15) |
语言条件
数据表
数据表(临时PDF文件)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/1 上午12:36